Podtynkowe puszki połączeniowe

Materiały montażowe zostały stworzone z myślą o tym, aby były ze sobą kompatybilne i nadawały się do różnych rodzajów instalacji. Dzięki użyciu puszek i odpowiednich akcesoriów montaż przebiega szybko i bezproblemowo bez względu na zastosowany materiał budowlany.

Wysokiej jakości puszki przyłączeniowe przeznaczone do wymagających warunków

Puszki połączeniowe stosowane w montażach sufitowych wykonane są z wysokiej jakości materiałów dostosowanych do wymagających warunków klimatycznych, w tym do mrozu. Puszki połączeniowe o konstrukcji przyjaznej dla montażystów wyposażone są w sztywne, niezawodne złącza do rurek i kabli. Puszki można montować na różne sposoby i na różnych materiałach. 

Szeroki wybór akcesoriów
W zależności od potrzeb instalacyjnych oraz od sposobów montażu dostępnych jest kilka opcji puszek montażowych i połączeniowych: puszki z otworami montażowymi o średnicy 84 mm lub 100 mm, puszki o różnych rozstawach między otworami na wkręty do mocowania urządzeń i osłon – 67 mm / 70 mm / 78 mm. Podtynkowe puszki połączeniowe można zamocować za pomocą gwoździ, wkrętów lub bolców montażowych.
 

Odlewy betonowe wykonywane na mokro

Puszki połączeniowe ABB zostały opracowane oraz kompleksowo przebadane, by spełniać potrzeby zakładów prefabrykatów oraz wymogi zastosowań związanych z odlewami betonowymi wykonywanymi na mokro. 

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań i możliwości adaptacji do najróżniejszych warunków montażowych. 

concrete-casting-installation_500px

Zbuduj swój własny system przy użyciu dostępnych akcesoriów ABB

Accessories for junction boxes
01   Osłony zabezpieczają puszki na czas betonowania i prac budowlanych
02   Wysokość puszki można zwiększyć za pomocą pierścieni do regulacji wysokości
03   Elementy wsporcze do puszek od 42 do 90 mm
04   Element wsporczy odpowiedni do montażu w ścianie z płyt o grubości 12–13 mm
05   Bolec montażowy służy do mocowania puszki do formy odlewniczej za pomocą gwoździ lub wkrętów
06   Puszka ma stałe, podłużne otwory na gwoździe/wkręty służące do mocowania do ramy
07   Element odciążający do wejść stałych
08   Dostępne osobne wejścia (śr. 16, 20 i 25 mm) lub elementy odciążające
09   Otwory na wkręty M4 i 3,5

Zobacz także

Select region / language