Przewody rurowe

W połączeniu z puszkami i akcesoriami do nich, przewody tworzą kompleksowy system usprawniający pracę montażowe. Wstępne zgięcie rurek ułatwia montaż, głównie w obiektach o konstrukcji betonowej oraz w zakładach prefabrykatów.

Izolatory przepustowe


Izolatory przepustowe używane są w odlewach betonowych, np. przy przejściach z dachu na ściany działowe. Izolator mocuje się do formy za pomocą gwoździ. Gdy forma jest otwarta, gwoździe odchodzą razem z formą. Osłona dołączona do izolatora chroni przed przedostaniem się mieszanki betonowej do wnętrza rurki. Dla rur o średnicy 16–50 mm przewidziano izolatory przepustowe. Przy stosowaniu izolatorów wstępny kąt zgięcia rurki wynosi 45° lub 90°. Montaż przebiega szybciej i sprawniej dzięki zastosowaniu wstępnie zgiętych rurek.

Lapivientiholkki_560px


Końcówka kanału kablowego


Końcówki kanałów kablowych służą do zabezpieczania przewodów. Podczas betonowania bolec zabezpieczający chroni przed przedostaniem się mieszanki betonowej do wnętrza rurki. Po betonowaniu końcówkę kanału kablowego docina się na wymiar. Niektóre końcówki mają gotowe, oznaczone miejsca cięcia. W przypadku rozbudowy systemu rury wstępnie zgięte pod kątem 90° znacznie usprawniają proces montażowy. Przewody można wydłużyć przy użyciu rurki o tej samej średnicy. Przedłużenie dołączone jest do formy AJ20 za pomocą kołnierza izolatora przepustowego. Kołnierz mocuje się do formy za pomocą gwoździ. Podczas otwierania formy gwoździe odejdą razem z formą.

Paateholkit_560px
Select region / language