Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Busch-Radio BTconnect

Bezprzewodowa transmisja dźwięku. We wszystkich pomieszczeniach

Słuchanie lokalnych programów w najwyższej jakości? Strumieniowe przesyłanie muzyki ze smartfona, tabletu lub laptopa z wykorzystaniem technologii Bluetooth w zależności od nastroju i upodobania? Dzięki Busch-Radio BTconnect jest to możliwe. W połączeniu z głośnikami Busch-AudioWorld® dźwięk radia jest doskonały.

Busch-Radio BTconnect

Busch-Radio BTconnect to kompletne urządzenie do montażu podtynkowego odbierające wszystkie dźwięki, jakie użytkownik chce usłyszeć — nawet muzykę ze smartfona z wykorzystaniem technologii Bluetooth.

To idealne radio — zmniejszone do granic możliwości i przeznaczone do montażu podtynkowego. Zintegrowany z radiem cyfrowy wzmacniacz w połączeniu z doskonale dopasowanymi głośnikami z serii Busch-AudioWorld® generuje czyste, mocne dźwięki i oferuje funkcję powtarzania. Busch-Radio BTconnect można jednocześnie łączyć z wbudowanymi głośnikami i wszystkimi seriami przełączników (z wyjątkiem Decento®). To rozwiązanie jest przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz do sklepów, biur, gabinetów lekarskich, kancelarii prawnych lub hoteli. Można je również montować w niewielkich pomieszczeniach, w zwykłych puszkach podtynkowych. Cały system nagłośnienia można załączać wyłącznikiem światła lub czujnikiem ruchu.


Główne korzyści
  • Przesyłanie strumieniowe muzyki ze smartfona z wykorzystaniem technologii Bluetooth
  • 8 miejsc zapisu w pamięci programu
  • Automatyczne wykrywanie anteny
  • Po załączeniu ustanawiane jest połączenie z ostatnio używanym urządzeniem
  • Zaciski bezgwintowe do głośników i połączeń peryferyjnych

Główne cechy

  • Radio VHF do montażu podtynkowego ze zintegrowanym odbiornikiem Bluetooth
  • Podświetlany wyświetlacz graficzny i przełącznik klawiszowy zapewniający intuicyjną obsługę
  • Identyfikacja stacji przez RDS


Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Odbiornik Busch-Bluetooth

Ściany stają się inteligentne. Odbiornik odbiera dane wysyłane przez Bluetooth i bezpośrednio je przetwarza. Pełni funkcję wzmacniacza i jest połączony z głośnikami, ale wszystkie przewody są ukryte.

Odbiornik Busch-Bluetooth to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą przesyłać strumieniowo wybraną przez siebie muzykę ze smartfonów. Nie wymaga radia montowanego podtynkowo. Nowy odbiornik zachwyca wysoką jakością dźwięku i umożliwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku, np. telewizora w hotelu. Montowany podtynkowo na stałe odbiornik Busch-Bluetooth razem z głośnikami z serii Busch-AudioWorld® pozwala delektować się dźwiękiem.

Główne korzyści

  • Intuicyjna obsługa, przejrzysta konstrukcja
  • Kompaktowa budowa ze zintegrowanym zasilaczem sieciowym
  • Po wejściu w obszar obsługiwany przez odbiornik Bluetooth automatycznie ustanawiane jest połączenie z ostatnio używanym urządzeniem

Główne cechy

  • Podłączanie źródła sygnału poprzez Bluetooth lub wejście pomocnicze
  • Rola autonomicznego wzmacniacza dla głośników Busch-AudioWorld®
  • Możliwość łączenia ze wszystkimi oferowanymi obecnie seriami przełączników Busch-Jaeger

Głośniki

W połączeniu z wbudowanym głośnikiem Busch-AudioWorld® radio Busch-Radio BTconnect generuje doskonały dźwięk.

Link do głośników wbudowanych Busch-AudioWorld® do odbiorników radiowych montowanych podtynkowo


Wyłączniki światła i czujniki ruchu

Dzięki złączu przejściowemu Busch-Radio BTconnect można połączyć z wyłącznikiem światła lub czujnikiem ruchu. Może ono wówczas załączać lub wyłączać się samoczynnie.


Link do czujników ruchu/ obecności

Polecane