Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Urządzenie Busch-Radio iNet

Zasięg na całym świecie

Łatwy sposób na wygodę. Do relaksu potrzeba także odpowiedniej rozrywki. Dzięki urządzeniu Busch-Radio iNet słuchanie muzyki to przyjemność dostępna w każdym miejscu i o każdej porze. To kompaktowe, wysokiej jakości radio stereo do montażu wpuszczanego zapewnia dostęp do stacji radiowych z całego świata. Umożliwia ono cyfrowy odbiór ulubionych audycji za pośrednictwem sieci WLAN w każdym pokoju. Wysokiej jakości dźwięk bez szumów i zakłóceń. Tym kompaktowym radiem można sterować ręcznie przy pomocy klawisza wielofunkcyjnego lub zdalnie przy pomocy smartfona lub tabletu.

Małe radio, duży zasięg.

Zintegrowana w Busch-Radio iNet antena WLAN umożliwia dostęp do internetu, dzięki czemu można korzystać np. z usługi internetowej „tunein.com". Umożliwia to odbiór wszystkich stacji internetowych z całego świata w doskonałej jakości, zarówno w trybie mono, jak i stereo. Podświetlany wyświetlacz wskazuje informacje na temat stacji i głośności. W razie awarii prądu wszystkie ustawienia pozostają w pamięci. Busch-Radio iNet umożliwia tematyczne wyszukiwanie stacji (np. według rodzaju, regionu) i zapisanie do ośmiu programów. Pozostałe funkcje to wskazanie daty i godziny, funkcja budzenia i uśpienia oraz krótkoterminowy programator czasowy. Odtwarzanie plików MP3 lub płyt CD jest również możliwe za pośrednictwem zewnętrznego wejścia audio.

Pliki audio z sieci lokalnych mogą być sterowane i odtwarzane za pomocą funkcji „Universal Plug and Play“ (UPnP). Poza możliwością indywidualnego uruchomienia za pomocą smartfona lub tableta, można w prosty sposób zdalnie włączyć Busch-Radio iNet. Można je podłączyć do wyłącznika oświetleniowego lub czujnika ruchu za pośrednictwem wejścia urządzenia dodatkowego. Będzie ono wtedy włączane i wyłączane automatycznie po wejściu do pomieszczenia lub ręcznie po naciśnięciu wyłącznika oświetleniowego.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

  • Wbudowana antena WLAN urządzenia Busch-Radio iNet umożliwia dostęp do Internetu, co pozwala na korzystanie z serwisów przesyłu strumieniowego, np. „tunein.com”
  • Dzięki temu możliwy jest odbiór wszystkich stacji internetowych z całego świata w doskonałej jakości w trybie mono lub stereo
  • Pliki audio z sieci lokalnych można włączyć i odtworzyć przy pomocy funkcji UPnP (Universal Plug and Play)
  • Odtwarzanie utworów MP3 lub płyt CD jest także możliwe dzięki zewnętrznemu wejściu audio

Cechy charakterystyczne

  • Wielofunkcyjny przycisk umożliwia komfortowy i intuicyjny wybór wszystkich dostępnych funkcji
  • Urządzenie Busch-Radio iNet może wyszukiwać stacje według tematów (np. rodzajów, regionów). Można w nim zapisać do ośmiu programów
  • Wybrane funkcje i ustawienia przedstawiane są wyraźnie na podświetlanym ekranie o przekątnej 1,5" (3,8 cm)
  • W przypadku awarii zasilania ustawienia są zachowywane

Polecane