busch-art linear

Busch-art linear®

Z myślą o przyszłości

Busch-art linear® tworzy idealną równowagę między wzornictwem a naturą, między produktem przemysłowym a wymogami ekologicznymi. Nasza nowa gama osprzętu obejmuje mechaniczne i elektroniczne łączniki, które można zintegrować z systemami inteligentnego domu: ABB-free@home® i ABB i-bus® KNX, w unikalnym i zrównoważonym projekcie.

Mnogość materiałów jest jednocześnie różnorodna i spójna. Powierzchnia łączników efektownie unosi się nad ramką nadając Busch-art linear® wyjątkowej lekkości. Wyrażają one równowagę między naturą a designem, między formą a funkcją. Cała seria kładzie nacisk na zrównoważony rozwój materiałów i produkcji.

PD2024_BoB
sustainability busch-art linear
Wysokiej jakości konstrukcja łączników, którą wyróżnia zrównoważony rozwój

Busch-art linear® nie tylko odpowiada indywidualnym gustom. Spełnia również wymagania, jakie stawiamy każdemu pomieszczeniu. Materiały i kolory są wszechstronne: szkło, metal, eleganckie tworzywo sztuczne. W wyrazistej czerni, szlachetnej bieli i z kolorowymi akcentami, ta seria osprzętu ABB oferuje uniwersalne dopasowanie do każdego wnętrza.

depth busch-art linear
Powierzchnie z głębią: kontury odzwierciedlające czystość i elegancję

Busch-art linear® charakteryzuje się precyzją konturów, które odzwierciedlają przejrzystość i elegancję. Mnogość materiałów jest jednocześnie różnorodna i jednolita. Perfekcyjne powierzchnie unoszące się nad ramką zapewniają Busch-art linear® wyjątkową lekkość.

versatility busch-art linear
Materiały i kolory są wszechstronne: szkło, metal, elegancki plastik

Busch-art linear® jest wynikiem intensywnych badań nad formą, materiałem i kolorem. Ale także środowiska, odpowiedzialności i przyszłości. To właśnie sprawia, że ta seria jest naprawdę wyjątkowa.

Wszystkie funkcje w jednej wspólnej konstrukcji

Busch-art linear® oferuje kompletny asortyment do wszystkich zastosowań - od sterowania żaluzjami i oświetleniem po gniazda i ściemniacze, a także funkcje specjalne. Obejmuje ona szeroki zakres wymagań funkcjonalnych, a w przyszłości pojawi się jeszcze więcej zastosowań. Ponadto wszystkie ramki ozdobne są dostępne w wersjach od 1- do 5-krotnych i mogą być montowane zarówno pionowo, jak i poziomo. Dzięki temu seria przełączników nadaje się do wszystkich zastosowań: mieszkalnych, komercyjnych i hotelowych.


functions busch-art linear

Kontrola na wyciągnięcie ręki dzięki ABB Trevion®

trevion busch art linear

Czy to płytka dotykowa, czy ekran dotykowy - doświadcz nowego rodzaju kontroli. Konfigurowalne ikony wizualizują wiele funkcji zintegrowanych ze sterowaniem. To nowy poziom interakcji połączony z innowacyjną technologią.

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language