Dynasty®

Klasa sama w sobie

Łącznik światła może być jak obraz ze stylową ramą.Zainspirowany prawdziwą opowieścią, która przenosi w inny świat. Ekskluzywny design, najlepsze materiały i doskonały efekt. Szeroki wybór ramek mosiężnych ze zdobieniami w jasnej i ciemnej tonacji. Piękno i funkcjonalność łączą się w dążeniu do doskonałości. To wyjątkowy styl, który warto zaprosić do swojego domu. 

Główne korzyści:

  • Gama ta obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury, ładowanie USB, sterowanie żaluzjami itp.) oraz produkty automatyki budynkowej - ABB i-bus® KNX, ABB-free@home®, ABB-Welcome
  • Zaciski bezśrubowe (dostępne również zaciski śrubowe w gniazdach)
  • Dostępne certyfikaty: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC

Cechy charakterystyczne:

  • Wykwintny design, oryginalne materiały ramek, takie jak polerowany i antyczny mosiądz
  • Montaż do 5 ramek, w poziomie lub w pionie
  • Standard montażowy w puszce 60mm 
  • Dostępne są gniazda SCHUKO, z uziemieniem PIN i standardem brytyjskim

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dynasty®  - warianty kolorystyczne

polished brass, decor, ivory white

polished brass, decor, anthracite

antique brass, decor, ivory white

antique brass, decor, anthracite

ivory white

polished brass, ivory white

polished brass, anthracite

antique brass, ivory white

antique brass, anthracite

anthracite

Dynasty® - wybrane funkcje

Serwis i narzędzia

Polecane

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language