future® linear

Bezkompromisowa wyrazistość

future_switch_1183x353

Ponadczasowe wzornictwo w połączeniu z funkcjonalnością to idealny wybór dla bezkompromisowych i minimalistycznych wzornictw. Urok tej serii to wyraźne proste linie i harmonijne kolory, które będą trwać wiecznie. Doskonale komponują się z nowoczesnym stylem życia.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

Szeroki asortyment

Gama ta obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury, ładowanie USB, sterowanie żaluzjami oraz produkty automatyki budynkowej - KNX, free@home, domofony

Idealne wykończenie

Delikatna w dotyku powierzchnia w kolorze białym i czarnym

Bezśrubowe zaciski

Dostępne również zaciski śrubowe w gniazdach

Zgodne z certyfikatami

VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC

Główne cechy

  • 5 kolorów ramek
  • Montaż do pięciu ramach w pionie lub w poziomie
  • Zakres 60 (rozstaw śrub montażowych 60 mm)
  • Gniazda wtyczkowe SCHUKO i PIN z uziemieniem
  • Osłony wykonane z tworzywa termoplastycznego (PC), odporne na promieniowanie UV, wolne od PVC i halogenu

Warianty kolorystyczne

black matt_192x192
black matt

anthracite2_192x192
anthracite

aluminiumsilver2_192x192
aluminiumsilver

white2_192x192
white

white matt_192x192
white matt

Wybrane funkcje

Polecane

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language