pure stainless steel

Wyjątkowe. Wyraziste. Trwałe.

Fascynująco odważne proste linie w wytrzymałym materiale. To czysta stal nierdzewna. Odciski palców? To niemożliwe dzięki wyjątkowemu wykończeniu. Połączenie estetyki, funkcji i trwałości. Absolutna jakość. Czysta stal nierdzewna jest po prostu trwała.

Główne korzyści

  • Gama obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury, ładowanie USB, sterowanie żaluzjami itp.) oraz produkty automatyki budynkowej - KNX, free@home, domofony
  • Specjalne wykończenie powierzchni unikające odcisków palców
  • Zaciski bezśrubowe (dostępne również zaciski śrubowe w gniazdach)
  • Dostępne certyfikaty: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC
 

Cechy charakterystyczne

  • Czysta stal nierdzewna
  • Montaż do pięciu ramek w poziome lub pionie
  • Zakres 60 (odległość śrub montażowych 60 mm)
  • Gniazda wtyczkowe SCHUKO i PIN z uziemieniem

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

pure stainless steel - wybrane funkcje

Serwis i narzędzia

Polecane

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language