Gniazda wtykowe

Nie tylko wtyk

enchufe-sky-portada_4

Serię gniazd wtykowych uzupełnia gniazdo z klapką. Wcześniej wprowadzono między innymi gniazdo z lampką kontrolną i gniazdo płaskie. Oferta osprzętu Sky Niessen obejmuje zatem 4 różne rodzaje gniazd: wtykowe, płaskie, z lampką kontrolną oraz wtykowe z klapką.

 

 

negro-enchufe
Gniazdo wtykowe
negro-plano
Gniazdo płaskie
Negro-visor
Gniazdo z lampką kontrolną
Negro-tapa
Gniazdo wtykowe z klapką

Zaletą tego produktu jest lepsza funkcjonalność oraz możliwość instalowania w pomieszczeniach, w których ważna jest szczególna dbałość o detale, a jednocześnie zabezpieczenie gniazd przed zabrudzeniem. 


Despiece-base-enchufe-Sky-Niessen

Główne korzyści:

    • Wybór pomiędzy normalnym a płaskim gniazdem Schuko pozwala dostosować się do potrzeb klienta
    • Gniazdo z klapką zostało zaprojektowane specjalnie do miejsc podatnych na zabrudzenia, takich jak np. kuchnie
    • Mieszkania, obiekty komercyjne, hotele i restauracje, Sky pasuje wszędzie

Główne cechy:
    • 16A, 250V
    • Ochrona przed przypadkowym kontaktem
    • Klapka z blokadą w pozycji otwartej
    • Opcjonalne podświetlenie kontrolne
Select region / language