Ładowarka USB

Idealne miejsce do ładowania urządzeń mobilnych

header-cargador-usb-sky(1183x353)

Teraz można ładować smartfony, tablety, kamery czy odtwarzacze muzyki w stałym miejscu w domu. 

Poszukiwanie ładowarek USB z własnymi adapterami i osobnymi przewodami to już przeszłość. Można ładować jednocześnie nawet dwa urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Dzięki temu ładowanie jest jeszcze wygodniejsze. Seria Sky Niessen obejmuje podwójne gniazda 1,5 A oraz pojedyncze lub podwójne gniazda 2 A.

Foto_cargador_usb

Główne korzyści:

    • Pokrywy gniazd w serii Sky Niessen
    • Stację ładowania USB ABB-Niessen można łatwo zamontować w miejscu istniejącego gniazda, jak również przeznaczonym pod przyszłe gniazdo
    • Możliwość jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń 

Główne cechy:

    • Napięcie wejściowe: 110–230 V AC ±10%
    • Częstotliwość 50–60 Hz
    • Napięcie wyjściowe: 5 V DC +5/-5%
    • Prąd wyjściowy 8185: 1500 mA przy 5 V DC
    • Prąd wyjściowy 8185.2 oraz 8185.3: 2000 mA przy 5 V DC
Select region / language