Funkcje multimedialne

Możliwość połączeń indywidualnych do wielu zastosowań

header-multi-sky

Klienci oczekują optymalnego dostępu do środków komunikacji i chcą korzystać z nich w zintegrowany sposób. ABB-Niessen oferuje przyłącza i ich kombinacje spełniające niemal wszystkie wymagania. Od zasilaczy USB przez gniazda sieciowe i internetowe do wysokiej jakości łączy do transmisji wideo, danych i obrazów. 

Rodzina multimedialnych rozwiązań do komunikacji głosowej oraz transmisji danych i obrazu: gniazda 2RCA, 3RCA, VGA, HDMI oraz minijack. W tym samym miejscu oferowane są indywidualne elementy oraz połączone funkcje.

Główne korzyści:

    • Pokrywy w serii Sky Niessen
    • Zróżnicowanie funkcjonalne do transmisji wideo, danych oraz obrazu
    • HDMI oraz USB z opcją połączenia skręcanego śrubami lub podłączenia bezpośredniego
    • Zastosowanie w hotelach, pomieszczeniach konferencyjnych oraz systemach audiowizualnych.

Główne cechy:

    • Wbudowana instalacja
    • Gniazdo USB: typ A, kompatybilny z USB 2.0
    • HDMI jest kompatybilny z gniazdami SAT lub DVD/Blu-Ray w telewizorach plazmowych, LCD lub LED
    • VGA do złączy 15-pinowych
    • System zapobiegający przypadkowym odłączeniu 

Funkcje

Sky Niessen-2RCA BL
Gniazdo DVI 2 RCA z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-3RCA-BL
Gniazdo DVI 3 RCA z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-Minijack-BL
Gniazdo DVI minijack z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-VGA-BL
Gniazdo DVI VGA z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-2RCA+VGA-BL
Gniazdo DVI 2 RCA + VGA z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-Minijack+VGA-BL
Gniazdo DVI VGA + minijack z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-HDMI-BL
Gniazdo DVI HDMI z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-USB+HDMI-BL
Gniazdo USB-HDMI z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-USB+HDMI-BL
Gniazdo HDMI żeńskie-żeńskie + USB z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-HDMI-BL
Gniazdo DVI HDMI żeńskie-żeńskie
Sky Niessen-USB-BL
Gniazdo DVI USB z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-Doble USB-BL
Gniazdo DVI 2 x USB z połączeniem śrubowym
Sky Niessen-USB-BL
Gniazdo DVI USB żeńskie-żeńskie
Sky Niessen-Toma altavoz blanco
Gniazdo przyłączeniowe do głośników stereo

Przykłady połączeń

Tomas-USB-HDMI-RCA-acero-inoxidable-Sky-Niessen_2
Gniazdo Sky Niessen USB-HDMI-RCA
Tomas-RCA-VGA-acero-inoxidable-Sky-Niessen_2
Gniazdo Sky Niessen RCA-VGA
USB-VGA-plata-Sky-Niessen_2
Gniazdo Sky Niessen USB-VGA
Select region / language