Sygnalizacja

Wskazywanie drogi i ochrona ludzi

header_Balizado

Bardzo wszechstronna opcja do zastosowania w eleganckich systemach oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji, w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem i oznakowaniem ułatwiającym orientację w pomieszczeniach. 



Lampy ostrzegawcze ABB-Niessen pozwalają na sygnalizowanie w miejscach publicznych dróg ewakuacyjnych do wyjść w razie wypadku lub awarii oświetlenia ogólnego. Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z normą UNE 60598-2-22 i spełniają specjalne wymagania dla oświetlenia awaryjnego. Zastosowanie, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia RD 2816/82 (BOE 6/11/82), RD314/2006 oraz ITC-BT-28 z REBT 2002 dla miejsc zgromadzeń publicznych, jako część oświetlenia sygnalizacyjnego.

interior_balizado_1
    Główne korzyści:
  • Lampy ostrzegawcze sygnalizują drogi ewakuacyjne do wyjść w razie wypadku i awarii oświetlenia ogólnego. Zaprojektowane zgodnie ze normą UNE 60598-2-22
  • Wskazanie wolnego/zamkniętego przejścia za pomocą sygnalizacji świetlnej (zielone/czerwone) wraz z przełącznikiem.
  • Odpowiednie wskazanie na dany moment
  • Autonomiczna sygnalizacja; akumulator zapewniający prawidłowe oświetlenie w przypadku awarii zasilania elektrycznego lub jego niedostatecznej wartości
  • Zastosowanie w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
     
  • Główne cechy:
  • 230 V ; 50HZ
  • Oświetlenie LED
  • Strumień świetlny >2 lumeny
  • Lampy ostrzegawcze z niezależnym zasilaniem: trzy godziny.  Jedna godzina przy maksymalnym oświetleniu i dwie przy niższym. Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (Ni-MH) z minimalnym wpływem na środowisko.  
Select region / language