Swing®

Stonowane piękno

* z dniem 01.02.2024 roku nastąpi wycofanie z oferty serii Swing® 

Połączenie kolorów i bieli, nowoczesny, kwadratowy design i łatwy montaż dzięki małej głębokości mechanizmów. Poznaj atrakcyjną ofertę włączników światła i gniazdek serii Swing®.

Główne korzyści:

  • podstawowa gama łączników obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury itp.), gniazda bezpieczeństwa, przełączniki i gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP44
  • niewielka głębokość montażu (12 mm) - idealna do projektów renowacyjnych i bloków mieszkalnych
  • dostępne certyfikaty: CE, VDE, KEMA, ESČ

Główne cechy:

  • Klawisze/pokrywy w kolorze białym lub kości słoniowej w połączeniu z 6 kolorami ramek
  • od 1-krotnych do 5-krotnych ramek, montaż poziomo lub pionowo
  • montaż w puszkach 60mm (rozstaw wkrętów montażowych 60mm)
  • Gniazda SCHUKO i gniazda z uziemieniem PIN

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Warianty kolorystyczne

biały / biały

biały / jasny szary

kość słoniowa / kość słoniowa

biały / kremowy

biały / mocca

biały / ceglany

Wybrane funkcje

oświetlenie LED

gniazda radio / TV / SAT

gniazdo bezpieczeństwa z RCD

gniazdo wtykowe z pokrywą (IP44)

gniazdo podwójne

Serwis i narzędzia

Select region / language