Zenit

Modułowa kolekcja

Zenit key visual_1183x353

Seria Zenit jest najbardziej wszechstronną modułową kolekcją naszego osprzętu elektroinstalacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych i handlowych. Produkty z tej kolekcji charakteryzują się wyrafinowanym wyglądem. Proste linie, modne wykończenia i rozmaite szczegóły zwiększają ich estetykę. Jakość produktów oraz wykonanie jsą na najwyższym poziomie. Proste, eleganckie, łatwe w montażu, dopasowują się do dowolnego stylu i koloru. Doskonałe wykończenia i zastosowanie szlachetnych materiałów takich jak: szkło, stal nierdzewna, łupek sprawia, że dodają piękna wnętrzom. Kolekcję Zenit dopełniają ramki dostępne w różnorodnej kolorystyce m.in. perłowa biel, grafitowe szkło. Wykorzystano w nich rozwiązania techniczne, dzięki którym montaż jest łatwiejszy i szybszy. Z osprzętem Zenit można wykonać dowolną instalację.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Główne korzyści

  • Szeroka gama - ponad 130 funkcji do 6 wykończeń, łączonych z 3 projektami ramek, w 14 kolorach i materiałach; gniazda, ładowarki USB, gniazda VDI, sterowanie temperaturą i oświetleniem, sygnalizacja, ochrona, nagłośnienie, HA i BA

  • Ekoprojekt - zaprojektowany zgodnie z przepisami dotyczącymi ekoprojektu ISO 14006. Wyprodukowano w Hiszpanii ze 100% energii odnawialnej

  • Design - minimalistyczny i elegancki, z prostymi liniami, bardzo modnymi wykończeniami i pełnymi detali podkreślającymi estetykę

  • Najwyższy komfort - dzisiejsze nowoczesne przestrzenie wymagają komfortu w każdym pomieszczeniu, Zenit oferuje rozwiązania dla przyszłościowego stylu życia w mieszkaniach, obiektach hotelarskich i ogólnie w budynkach komercyjnych

Zenit-VDE-standard-390x195_

Główne cechy

  • Wielostandardowy - pasuje do pudełek europejskich, amerykańskich, azjatyckich i włoskich. Ramki wieloczłonowe i wielomodułowe

  • Dostępne certyfikaty - CE, AENOR, NF, IMQ, NOM-ANCE, KC, C م mark i EAC

  • ABB i-bus® KNX - Zenit przedstawia gamę w pełni modułowych czujników KNX, które można łączyć ze wszystkimi ramkami z serii

  • ABB-free@home® - zintegrowany z ABB-free@home, inteligentnie odmieniając dom, optymalizując jego wykorzystanie i zwiększając zużycie energii elektrycznej. Sterowanie roletami, oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy systemami komunikacyjnymi to część propozycji Zenit dla inteligentnych przestrzeni.

Warianty kolorystyczne

Zenit_white_192x192
white

Zenit_silver_192x192
silver

Zenit_anthracite_192x192
anthracite

Zenit_champagne_192x192
champagne

Zenit_stainless steel_192x192
stainless steel

Zenit_wenge_192x192
wenge

Zenit_white glass_192x192
white glass

Zenit_black glass_192x192
black glass

Zenit_graphite glass_192x192
graphite glass

Interruptor-monopolar-cristal-cava-plata Zenit ABB_.jpg
champagne glass

Zenit_pearl glass_192x192
pearl glass

Zenit_caffe glass_192x192
caffee glass

Zenit_slate_192x192
slate

Wybrane funkcje

Zenit_radio_192x192
sound system

Zenit_RCD_192x192
residual current device and thermomagnetic switch

Serwis i narzędzia

Wyszukiwarka produktów i dokumentów

Produkty
Pliki do pobrania
Loading documents
Select region / language