Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

carat®

Ekstrawagancja i klasyczne piękno

Niezwykły i wyrazisty design, najwyższej jakości. Przyciąga uwagę a solidne ramy wykonane z brązu, polerowanej stali lub błyszczącego szkła podkreślają niepowtarzalność wnętrza. Estetyka w połączeniu z innowacyjnymi funkcjami sprawia, że każdy dzień jest wyjątkowy.

Główne korzyści
  • Gama wyłączników światła obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury, ładowanie USB, sterowanie żaluzjami itp.) oraz produkty automatyki budynkowej, takie jak ABB i-bus®KNX, ABB-free@home® i domofony
  • Oryginalne materiały użyte na oprawach - szkło, brąz, złoto, chrom, stal nierdzewna i porcelana
  • Zaciski bezśrubowe (dostępne również zaciski śrubowe w gniazdach)
  • Dostępne certyfikaty: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC 

Cechy charakterystyczne

  • 7 unikalnych materiałów ramek (białe szkło, czarne szkło, brąz, złoto, chrom, stal nierdzewna i porcelana) w połączeniu z 3 kolorami
  • Wyłączniki dostępne z ramką osłony w wersji od 1-gniazdowej do 4-gniazdowej do montażu poziomego i pionowego (porcelana jest dostępna tylko w wersji 1- do 3-krotnej)
  • Zakres 60 (rozstaw śrub montażowych 60 mm)
  • Gniazda wtyczkowe SCHUKO i PIN z uziemieniem
  • Osłony wykonane z tworzywa termoplastycznego (PC), odporne na promieniowanie UV, wolne od PVC i halogenu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

carat® - warianty kolorystyczne

studio white / white glass

ivory white / gold

anthracite / stainless steel

black matt / porcelain anthracite

studio white / black glass

studio white / bronze

studio white / chrome

carat® - wybrane funkcje

Services & Tools

Go for more

Produkty
Pliki do pobrania
Loading documents