To jak obraz ze stylową ramą. Zainspirowany prawdziwą bajką, która przenosi w inny świat. Ekskluzywny design, najlepszy materiał i doskonały efekt. Ramy ozdobione zakrzywioną kratownicą. Mosiądz polerowany i antyczny. Piękno i funkcjonalność łączą się, aby osiągnąć doskonałość. Coś wyjątkowego dla Twojego mieszkania i domu.
Główne korzyści:
- Gama ta obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury, ładowanie USB, sterowanie żaluzjami itp.) oraz produkty automatyki budynkowej - KNX, free@home, domofony
- Zaciski bezśrubowe (dostępne również zaciski śrubowe w gniazdach)
- Dostępne certyfikaty: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC
Cechy charakterystyczne:
- Wykwintny design, oryginalne materiały ramek, takie jak polerowany i antyczny mosiądz
- Montaż do 5 ramek, w poziomie lub w pionie
- Zakres 60 (rozstaw śrub montażowych 60 mm)
- Dostępne są gniazda SCHUKO, z uziemieniem PIN i standardem brytyjskim