Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

future® linear

Bezkompromisowa wyrazistość

Ponadczasowe wzornictwo w połączeniu z funkcjonalnością to idealny wybór dla bezkompromisowych i minimalistycznych wzornictw. Urok tej serii to wyraźne proste linie i harmonijne kolory, które będą trwać wiecznie. Doskonale komponują się z nowoczesnym stylem życia.

Główne korzyści

  • Gama ta obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury, ładowanie USB, sterowanie żaluzjami itp.) oraz produkty automatyki budynkowej - KNX, free@home, domofony
  • Delikatna w dotyku powierzchnia w kolorze białym i czarnym
  • Zaciski bezśrubowe (dostępne również zaciski śrubowe w gniazdach)
  • Dostępne certyfikaty: VDE, ÖVE, KEMA, EAC, CE, CCC

Cechy charakterystyczne

  • 5 kolorów ramek
  • Montaż do pięciu ramach w pionie lub w poziomie
  • Zakres 60 (rozstaw śrub montażowych 60 mm)
  • Gniazda wtyczkowe SCHUKO i PIN z uziemieniem
  • Osłony wykonane z tworzywa termoplastycznego (PC), odporne na promieniowanie UV, wolne od PVC i halogenu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

future® linear - warianty kolorystyczne

anthracite

ivory white

aluminiumsilver

white

black matt

white matt

future® linear - wybrane funkcje

Serwis i narzędzia

Katalog

Polecane

Product browser