Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Seria Dynasty®

Klasa sama w sobie

Znakomite produkty są na swój sposób fascynujące. Zamieniają budynek mieszkalny w miejsce o prawdziwej wartości — w luksusowy dom. Seria osprzętu Dynasty została zaprojektowana z myślą o spełnianiu najbardziej wygórowanych standardów w zakresie estetyki i atmosfery.

Zestawienie kolorów

sp-busch-dynasty-01

Jakość gwarantowana przez najbardziej rygorystyczne standardy


Wyłączniki Dynasty wyróżniają się niespotykaną jakością — dotyczącą zarówno unikalnej konstrukcji, najlepszych materiałów, jak i znakomitej obróbki. Ręczne wykonanie sprawia, że każdy wyłącznik jest wyjątkowy.

sp-busch-dynasty-p06

Stylowe w każdym calu


Dzieło sztuki ze starannie wykonanym zdobieniem na delikatnym antracycie. Oprawka z mosiądzu w stylu antycznym. Wszystko to sprawia, że każde pomieszczenie staje się galerią sztuki.

sp-busch-dynasty-p07

Uniwersalne zastosowanie


Dostępne są nawet oprawki 5-częściowe. Można je montować zarówno pionowo, jak i poziomo.

sp-busch-dynasty-02

Aplikacja Design Switch


Łatwa w obsłudze aplikacja, która nie tylko przedstawia uniwersalne zastosowanie wyłączników spełniających wymagania brytyjskich produktów standardowych ABB. Dzięki niej można dokładnie zobaczyć, jak dane wyłączniki prezentują się na dowolnej ścianie. Wystarczy po prostu zrobić zdjęcie ściany i umieścić na nim wybrany wyłącznik.

sp-app-lightswitches

» Przejdź do Aplikacji Design Switch

Narzędzie do tworzenia własnych wyłączników


Narzędzie praktyczne do precyzyjnego umieszczania dowolnego tekstu na dowolnym produkcie. Łatwe w obsłudze, a efekt jest naprawdę miły dla oka.

beschriftungstool

» dodatkowe informacje

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane