Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Seria future® linear

Bezkompromisowa wyrazistość

Nieskomplikowany wygląd sprawia, że łatwo zauważyć zalety konstrukcji. Czysty funkcjonalizm fascynuje swoją wyrazistością i niezależnością. Urok serii future® linear polega na jej bezkompromisowym i minimalistycznym wzornictwie. Wyłączniki te łączy wyrazistość barw z nowoczesnym wyglądem. Dostępne wyjątkowe kolory wersji Softtouch: studyjny biały matowy i czarny matowy.

Główne korzyści
  • Wyłączniki serii future® dostępne są z różnymi rodzajami mechanizmów i elementów sterujących
  • Serie wyłączników future® linear są wyjątkowo imponujące dzięki  kwadratowemu kształtowi
  • Kolory wersji Softtouch: studyjny biały matowy, czarny matowy

Cechy charakterystyczne

  • Ta seria wyłączników jest dostępna z ramkami w wersji od 1- do 5-krotnej
  • Ramki osłon można montować w pionie lub w poziomie
  • Ramki osłon do montażu pionowego i poziomego (1-gniazdowe, 2-gniazdowe i 3-gniazdowe) są również dostępne z miejscem na oznakowanie
  • Materiał osłony: tworzywo termoplastyczne (PC), odporne na uderzenia, pęknięcia i promieniowanie UV, niezawierające PCW ani halogenu
  • Kolory Softtouch: żywe kolory o wytrzymałej i przyjemnej w dotyku powierzchni

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane