Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Seria ocean®

Piękno z ukrytymi zaletami

Produkty serii ocean® charakteryzują się wyjątkowym wzorem i barwą, dzięki czemu zdobyły szerokie uznanie. Zaletą wyłączników tej serii jest nie tylko ich wygląd, ale także ich wysoka funkcjonalność, dzięki solidnej konstrukcji, łatwości montażu i wszechstronnemu zastosowaniu. Dzięki zastosowaniu wytrzymałych materiałów, solidnej konstrukcji i prostej budowy te wodoodporne produkty do montażu powierzchniowego wyróżniają się na tle innych wyłączników. Wszystkie produkty są dostępne w kolorze niebiesko-zielonym, a od niedawna również w kolorze bieli alpejskiej. Dzięki temu seria ta znajdzie jeszcze bardziej wszechstronne zastosowanie.

Główne korzyści
  • Wodoodporne wyłączniki światła nadają się do stosowania w najtrudniejszych warunkach
  • Miejsce na oznakowanie wyłączników i gniazd (opcjonalne)
  • Rozległe możliwości zastosowania diodowego oświetlenia oznakowania w przypadku wszystkich wyłączników i przycisków (opcjonalne)

Cechy charakterystyczne

  • Duży obszar złączy, odpowiedni nawet dla przewodów 5 x 2,5 mm2
  • Przyłączenie przewodu uziemiającego za pomocą wtykowego bloku zacisków
  • Materiał osłony: tworzywo termoplastyczne (PP), odporne na pęknięcia, promieniowanie UV i oddziaływanie warunków atmosferycznych, niezawierające PCW ani halogenu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane