Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Seria pure stainless steel

Wyjątkowe. Wyraziste. Trwałe.

Charakterystyczny wygląd, który kryje skuteczność i funkcjonalność. To nic dziwnego. Seria pure stainless steel to doskonałość i najwyższa jakość. Materiały i konstrukcja modeli z tej serii wyłączników światła charakteryzują się tymi samymi cechami: trwałością, spójnością i prostotą. W ten sposób estetyka, funkcjonalność i trwałość łączą się w jedną spójną całość.

Główne korzyści
  • Wyłączniki serii pure stainless steel dostępne są z różnymi rodzajami mechanizmów i elementów sterujących
  • Wszechstronne zastosowanie
  • Ochrona przed zostawianiem odcisków palców

Cechy charakterystyczne

  • Ta seria wyłączników jest dostępna z ramkami w wersji od 1- do 5-krotnej
  • Ramki można montować w pionie lub w poziomie
  • Materiały: powierzchnia produktów tej serii jest poddawana specjalnej obróbce
  • Zapobiega to pozostawianiu odcisków palców i tłustych plam

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane