Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Seria Zenit

Seria najwyższej jakości modułowego osprzętu elektroinstalacyjnego

Seria Zenit jest najbardziej wszechstronną modułową kolekcją naszego osprzętu elektroinstalacyjnego przeznaczonego do budynków mieszkalnych i handlowych. Produkty z kolekcji Zenit charakteryzują się wyrafinowanym wyglądem. Proste linie, modne wykończenia i rozmaite szczegóły zwiększają ich estetykę. Ich jakość i wykonanie jest na najwyższym poziomie. Są proste, eleganckie, łatwe w montażu i dopasowują się do dowolnego stylu i koloru. Doskonałe wykończenia i zastosowanie szlachetnych materiałów (takich jak: szkło, stal nierdzewna, łupek) sprawia, że dodają wartości i piękna naszym wnętrzom. Kolekcję Zenit dopełniają ramki dostępne w różnorodnej kolorystyce m.in. perłowa biel, grafitowe szkło. Wykorzystano w nich rozwiązania techniczne, dzięki którym montaż jest łatwiejszy i szybszy. Z osprzętem Zenit można wykonać dowolną instalację.

Główne korzyści

  • Produkty z kolekcji Zenit charakteryzują się wyrafinowanym wyglądem. Proste linie, modne wykończenia i rozmaite szczegóły zwiększają ich estetykę
  • Ich jakość i wykonanie jest na najwyższym poziomie. Są proste, eleganckie, łatwe w montażu i dopasowują się do dowolnego stylu i koloru
  • Doskonałe wykończenia i zastosowanie szlachetnych materiałów (takich jak: szkło, stal nierdzewna, łupek) sprawia, że dodają wartości i piękna naszym wnętrzom
  • Kolekcję Zenit dopełniają ramki dostępne w różnorodnej kolorystyce m.in. perłowa biel, grafitowe szkło
  • Oprawki do osprzętu składającego się z trzech i czterech modułów również są dostępne ze wszystkimi wykończeniami
  • Płytki montażowe ze stali ocynkowanej pokryte wyjątkowym środkiem antykorozyjnym z wypustkami dolnymi i górnymi umożliwiają prawidłowe ustawienie mechanizmu i gwarantują trwałość instalacji
  • Płytka montażowa jest dostarczana osobno, co pozwala na tworzenie dowolnych kombinacji
  • Konstrukcja mechanizmów umożliwia demontaż od przodu
  • Wykorzystane są w nich rozwiązania techniczne, dzięki którym montaż jest łatwiejszy i szybszy

Najważniejsze funkcje

  • Wszystkie mechanizmy są przystosowane do prądów o natężeniu 16 A, oferując najwyższą jakość wykonania oraz minimalną liczbę części składowych
  • Bardziej wytrzymała i kompaktowa budowa z mechanizmem montowanym od przodu
  • Gwarantują pewne zamocowanie łączników zabezpieczające przed obluzowaniem się
  • Zmniejszona głębokość, wynosząca tylko 21 mm, zapewnia większą przestrzeń do łączenia przewodów
  • Zwiększone zaciski sprężynowe wywierające mniejszy nacisk pozwalają na bardziej komfortowe i bezpieczniejsze wykonywanie połączeń
  • Pokrywę łącznika kołyskowego można łatwo zdejmować od przodu w celu wymiany podświetlenia
  • Kontakt z automatycznym zaciskiem połączeniowym ułatwia montaż i pozwala skrócić jego czas nawet o 40%
  • Wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów z możliwością recyklingu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Wykończenia Zenit

Biały
Srebrny
Antracytowy
Rama ze stali szlachetnej - antracytowy przełącznik
Rama z białego szkła - biały przełącznik
Rama łupkowa - srebrny przełącznik
Szampański
Rama z czarnego szkła - srebrny przełącznik
Rama z drzewa Wenge - srebrny przełącznik
Rama z białej perły - biały przełącznik
Rama z grafitowego szkła - srebrny przełącznik
Rama z kawowego szkła - srebrny przełącznik

Zastosowania Zenit

Czujniki KNX
Termostat pokojowy KNX z wyświetlaczem
Ściemniacz obrotowy
Przełącznik żaluzji
Detektor ruchu
Przełącznik karty
Jednostka sterująca systemem dźwięku
Nagłośnienie USB i moduł Bluetooth
System sygnalizacji

Polecane

Wyszukiwarka produktów i dokumentów

Loading documents