Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Sky Niessen

Dotknij wyobraźni

Seria łączników oświetleniowych w minimalistycznym stylu. Bardzo smukłe i wyważone pod każdym względem. Wyraziste materiały, w tym szkło, stal nierdzewna i drewno z jesionu, jak również skromniejsze opcje — wszystko z gwarancją jakości. Obiekt pożądania, klejnot dekorujący najbardziej ekskluzywne wnętrza. Poczuj się wyjątkowo każdego dnia i dotknij nieba — dzięki łącznikom ABB-Niessen.

Główne korzyści:

  • seria ekskluzywnych łączników oświetlenia obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujki ruchu, regulatory temperatury, gniazda ładowania USB, sterowanie roletami itp.)
  • w jej skład wchodzą również produkty do automatyzacji budynku — KNX, free@home
  • bardzo smukła konstrukcja (8,5 mm)
  • zaciski bezśrubowe (dostępne są również zaciski śrubowe do gniazd wtykowych)
  • przyjemna w dotyku powierzchnia w kolorach białym i czarnym, również ze stali nierdzewnej i szkła
  • certyfikaty:  CE, AENOR, EAC, NF

Główne cechy:

  • 9 wariantów kolorystycznych w serii Sky Niessen oraz 3 warianty w przypadku Sky Moon
  • ramki maksymalnie 4-krotne do montażu w pozycjach poziomej i pionowej (Sky Moon: ramki do 3-krotnej)
  • seria 60 (odległość między śrubami instalacyjnymi: 60 mm)
  • gniazda wtykowe z bolcem uziemienia lub SCHUKO
  • konstrukcja uwzględniająca ekologiczne standardy

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Warianty kolorystyczne Sky Niessen

Sky Niessen

białe szkło

Sky Niessen

czarne szkło

Sky Niessen

srebrny

Sky Niessen

matowy biały

Sky Niessen

matowy czarny

Sky Niessen

stal nierdzewna

Sky Niessen

antyczne złoto

Sky Niessen

popielaty

Sky Niessen

naturalne drewno wenge

Sky Moon

białe szkło

Sky Moon

czarne szkło

Sky Moon

stal nierdzewna

Wybrane funkcje Sky Niessen

wyłączniki czasowe

czujniki / elementy sterujące KNX

Dowiedz się więcej

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents