Astetyczne połączenie kolorów i bieli. Nowoczesny design. Atrakcyjna oferta włączników światła i gniazdek do śmiałych stylizacji. Łatwy montaż dzięki płaskiej głębokości zabudowy. Poszukaj zabawy w funkcjonalności.
Główne korzyści:
- podstawowy asortyment włączników światła obejmuje elektronikę (ściemniacze, czujniki ruchu, regulatory temperatury itp.), gniazda bezpieczeństwa, wyłączniki i gniazda wtykowe o klasie ochrony IP44
- mała głębokość zabudowy (12 mm) - idealna do projektów remontowych i bloków mieszkalnych
- dostępne certyfikaty: CE, VDE, KEMA, ESČ
Główne cechy:
- baza w kolorze białym lub kości słoniowej w połączeniu z 6 kolorami ramek
- montaż do 5 ramek w poziomie lub pionie
- zakres 60 (odległość śrub montażowych 60 mm)
- gniazda wtyczkowe SCHUKO i PIN z uziemieniem