Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Oświetlenie Busch-MasterLight®

Znak naszych czasów

Nowoczesny styl, bezpieczeństwo i elegancki wygląd. Oświetlenie Busch-MasterLight® to coś więcej niż zwykłe światło nad drzwiami wejściowymi. To nowoczesne i estetyczne rozwiązanie o wyjątkowej konstrukcji. Ta innowacyjna lampa podkreśla indywidualny styl domu i stanowi idealny dodatek do nowej serii produktów Busch-Watchdog. Bezpiecznie wskazuje drogę odwiedzającym.

Wyrazisty, atrakcyjny wygląd.

Busch-MasterLight® zachwyca estetyczną, inspirującą stylistyką. Ponadto przekonuje białym, przezroczystym elementem świetlnym ze specjalnym światłowodem umożliwiającym równomierne rozprowadzanie światła. Smukła, płasko montowana na ścianie lampa LED ma zaledwie 33 mm głębokości. Pasuje więc idealnie do nowej generacji Busch-Wächter® i do stacji zewnętrznej z serii Busch-Welcome®. Gwarantuje to jednorodną stylistykę również przed drzwiami frontowymi. Busch-MasterLight® występuje w kolorze białym, antracytowym, brązowym i srebrnym metalik. W ten sposób lampa w połączeniu z klarowną formą harmonijnie współgra ze wszystkimi możliwymi kolorami elewacji. Montaż jest łatwy i precyzyjny nawet w przypadku nierównych murów. Dzięki wyrównaniu poziomu oraz specjalnemu miękkiemu elementowi z tyłu puszki ściennej.

Wzorowa efektywność.

System Busch-MasterLight® jest wyjątkowo ekonomiczny dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii LED. Dziewięć lamp LED zapewnia minimalne zużycie prądu przy jednoczesnej wysokiej zdolności oświetleniowej. Moc oświetlenia LED 9 W odpowiada mniej więcej żarówce 40 W. W przypadku montażu blisko drzwi gwarantuje dobre oświetlenie obszaru wejścia do domu. Przy zapadającym zmierzchu lampa LED włącza się na ok. 15 procent maksymalnej wartości jasności. Przełączenie jasności na 100 % odbywa się ręcznie przez wejście przełączające lub automatycznie, np. przez podłączenie czujnika Busch-Wächter®, rozpoznającego osobę zbliżającą się do domu.

Zestawienie kolorów.


pl-led-master-01-abb

Włącznie z numerem domu.

Przy zapadającym zmierzchu lampa LED włącza się na ok. 15 procent maksymalnej wartości jasności. Dzięki temu osoby nietutejsze, jak taksówkarze, służby ratunkowe czy kurierzy mogą dokładnie zidentyfikować numer domu. Można go łatwo umieścić na powierzchni świecenia dopasowanymi do stylistyki samoprzylepnymi cyframi i literami. Busch-MasterLight® posiada 3-punktową ściankę tylną z aluminium. Umożliwia to precyzyjny montaż także na nierównym podłożu.


pl-led-master-02-abb

Zaskakująco inny.

Busch-MasterLight® umożliwia ustawienie 15 różnych kolorów, np. pasujących do elewacji lub akcentujących. Jest to możliwe dzięki różnokolorowym diodom LED. Żądany kolor światła należy ustawić przyciskiem znajdującym się w domu, za pośrednictwem wejścia urządzenia dodatkowego, przy lampie. Busch-MasterLight® stosuje pięć białych diod i cztery diody o dowolnym kolorze. Mieszanie światła białego, czerwonego, zielonego i niebieskiego zapewnia nowe odcienie. Obok wysokiej efektywności energetycznej to kolejny atut innowacyjnej technologii LED.



pl-led-master-03

Funkcja alarmu.

Naciśnięcie przycisku na urządzeniu dodatkowym uruchamia funkcję alarmu. Lampa miga wtedy kolorem czerwonym i białym. W ten sposób wyraźnie wskazuje sąsiadom, przechodniom oraz służbom ratunkowym miejsce, w którym doszło do nagłego wypadku. Nawet, jeśli służby ratunkowe nic nie wiedzą o funkcji, migające światło z pewnością zwróci ich uwagę. Zidentyfikują naklejkę z numerem domu i szybko znajdą właściwą drogę. Ponowne naciśnięcie przycisku kasuje funkcję alarmu.



pl-led-master-04

Główne korzyści

  • Oświetlenie Busch-MasterLight® jest dostępne w kolorze białym, antracytowym, brązowym i srebrnym metalicznym
  • Oświetlenie numeru domu: gdy nadchodzi zmierzch, lampy diodowe świecą światłem na poziomie około 15% maksymalnej jasności
  • Funkcja alarmu: włączana poprzez naciśnięcie przycisku w module rozszerzającym ― podczas alarmu lampa miga światłem w kolorze czerwonym i białym

Cechy charakterystyczne

  • Oświetlenie Busch-MasterLight® umożliwia wybór jednego z 15 różnych kolorów ― można dowolnie dopasować kolor do otoczenia
  • Smukła lampa diodowa do montażu wpuszczanego ma głębokość zaledwie 33 mm
  • Dziewięć lamp diodowych gwarantuje wysokie natężenie oświetlenia przy minimalnym poborze mocy

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane