Puszka montażowa lub gniazdo w ścianie z pustaków/betonu do montażu wpuszczanego

Prosty i szybki montaż

Odpowiednie do montażu w ścianie z pustaków, betonu lub konstrukcji kamiennej. Wpuszczane puszki montażowe firmy ABB usprawniają montaż instalacji elektrycznej. Są doskonałym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań. Nowy regulowany pierścień kompensujący różnice poziomu tynku z regulacją wysokości zapewnia elastyczne możliwości montażu.

Zalety chipów RFID wymieniono poniżej

  • Puszki podtynkowe są łatwe do znalezienia
  • Przy zakładaniu puszek można je łączyć w zespoły składające się z kilku lub więcej puszek, z których nie wszystkie otwierają się natychmiastowo. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że na gotowych puszkach można łączyć ze sobą przełączniki. Na duże wgłębienia w zaślepkach kładzie się tynk, aby po zakończeniu tynkowania puszki były niewidoczne
  • Zamknięte można pozostawiać puszki należące do różnych zespołów. Standardowa wysokość montażu określa ustalone ścieżki, które można odszukać przyrządem skanującym służącym do wyszukiwania zamkniętych puszek. To praktyczne rozwiązanie można wykorzystywać np. gdy planuje się założenie dodatkowych gniazd lub połączeń do transmisji danych, do dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej do późniejszych modyfikacji, takich jak zmiany konstrukcyjne czy zupełnie nowe wykorzystanie pomieszczenia
Główne korzyści
  • Zestawy montażowe do wyłączników serii Busch-axcent® flat oraz carat® flat
  • Umożliwiają montaż wpuszczany wyłączników, co pozwala na płaskie zamontowanie ramki osłony na ścianie
  • Puszki do montażu wpuszczanego można łatwo łączyć

Cechy charakterystyczne

  • Puszka do montażu wpuszczanego w kamieniu: puszkę z regulacją spodu i pierścieniami do regulacji wysokości można zamontować na głębokości 46, 56 lub 67 mm
  • Puszka do montażu wpuszczanego w ścianie z pustaków: zestawy montażowe są odpowiednie do okładziny tynkowej i płyt gipsowo-włóknowych o grubości 9,5 mm, 10 mm i 12,5 mm
  • Puszka do montażu wpuszczanego w betonie: puszka do montażu wpuszczanego oferuje liczne opcje podłączania do rurek o różnych średnicach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language