Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ściemniacz REG

Kompleksowe sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach reprezentacyjnych i budynkach użytkowych

Duże pomieszczenia lub sale z więcej niż jedną grupą oświetleniową wymagają elastyczności przy sterowaniu różnymi sytuacjami.

Aparaty do zabudowy szeregowej (modułowe) przeznaczone do ściemniaczy są elementem techniki modułowej, która umożliwia sterowanie i ściemnianie różnych pomieszczeń ze skrzynki rozdzielczej. Zależnie od sytuacji, sterowanie oświetleniem może się odbywać ze skrzynki rozdzielczej za pomocą elementu obsługowego lub w samym pomieszczeniu przy zastosowaniu urządzenia dodatkowego. W lokalach gastronomicznych i hotelach sensowne jest sterowanie centralne, ponieważ w ten sposób można w godzinach pracy włączać i wyłączać światło z jednego miejsca.

Właściwie nie ma prawie niczego, czego ściemniacz Busch-Dimmer® nie mógłby zaproponować. Jego inteligentna koncepcja jest bowiem wyjątkowa. Przykład: konfekcjonowane kable łączą ściemniacze i podzespoły mocy. I najrozmaitsze moduły do obsługi centralnej można zatrzasnąć w ogóle bez narzędzi. Bowiem pokrywkę ściemniacza można wymienić na elementy nasadowe. Mogą to być elementy sterujące z przyciskiem, pokrętłem i programatorem czasowym. W efekcie zapewniona jest możliwość komfortowej obsługi z jednego miejsca. Przyciski i pokrętła znajdujące się poza centralną jednostką obsługi można - w przypadku zastosowania systemu z programatorem czasowym - także zablokować.

Technika modułowa.

Ponadto podzespoły mocy w systemie modułowym umożliwiają ściemnianie dużych obciążeń. Do jednego ściemniacza można podłączyć do sześciu modułów mocy w skrzynce rozdzielczej. W ten sposób można sterować obciążeniami do 3.020 W/VA przy użyciu jednego przewodu lampy. A obsługa odbywa się przy każdym innym ściemniaczu według życzenia - albo za pomocą ściemniacza obrotowego, albo ściemniacza dotykowego, ponieważ podzespoły mocy w skrzynce rozdzielczej pozostają w ukryciu i tam gwarantują działanie. Ogromna zaleta: w przypadku renowacji nie ma potrzeby układania dodatkowych przewodów.


pl-di-reg-02-abb

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane