Komfortowa regulacja oświetlenia dla licznych źródeł światła - Busch-Jaeger zapewnia klarowność i bezpieczeństwo przy wyborze ściemniacza.
Innowacyjny ściemniacz modułowy LED umożliwia komfortowe ściemnianie tzw. lamp LED retrofit, teraz także z rozdzielnicy elektrycznej. Obok doskonałego sterowania lampami LED urządzenie to zapewnia klientowi końcowemu równie niezawodne sterowanie konwencjonalnymi żarówkami, lampami halogenowymi 230 V i niskonapięciowym lampami halogenowymi z indukcyjnymi lub elektronicznymi transformatorami. Dzięki temu Busch-Jaeger troszczy się nie tylko o klarowność i bezpieczeństwo przy wyborze ściemniacza, ale oferuje klientowi końcowemu także możliwość wymiany istniejących źródeł światła na nowe oświetlenie LED (LED retrofit) bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego komfortu ściemniania.
Przy opracowywaniu nowych urządzeń w centrum uwagi znajdowało się wyzwanie takiego dopasowania ściemniaczy do źródeł światła, aby doskonale harmonizowały ze sobą, a regulacja jasności odbywała się tak samo jednorodnie i bez migotania, jak w przypadku dotychczasowych ściemniaczy do żarówek. Z tym zadaniem optymalnie radzi sobie nowy modułowy ściemniacz LED. Dzięki możliwości ustawienia dopasowanej do źródła światła minimalnej jasności przy włączeniu stale zapewnione jest należyte włączanie lampy LED.
Ściemnianie przebiega tak samo harmonijnie i bez migotania, jak jest to znane w przypadku konwencjonalnych ściemniaczy do żarówek. Regulator jasności jest wyposażony w tranzystor i w każdym położeniu pracuje bezszelestnie, bez przydźwięków i brzęczenia. Istnieje także możliwość ustawienia maksymalnej jasności.