Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ściemniacz dotykowy podwójny

Imponujący efekt świetlny w podwójnym zestawie — jeden ściemniacz do dwóch lamp

Idealny do ściemniania dwóch opraw oświetleniowych niezależnie od siebie. Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie i wyłączenie lampy, długie naciśnięcie służy do realizacji funkcji ściemniania. Niezwykły komfort: praktyczna funkcja pamięci.

Do tej pory każdy ściemniacz musiał być montowany w osobnej wpuszczanej puszce lub w obudowie rozdzielacza. To już przeszłość: dzięki nowemu ściemniaczowi Busch-Memory w ramce 2-gniazdowej można sterować dwiema lampami przy pomocy jednej puszki montowanej na płasko. Wystarczy wymienić ściemniacz przełącznikowy lub obrotowy na nowy ściemniacz Busch-Memory w ramce 2-gniazdowej.

Umożliwia on błyskawiczną zmianę efektów świetlnych, dzięki czemu dom staje się jeszcze piękniejszy ― wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. Ściemniacz Busch-Memory w ramce 2-gniazdowej zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła i po ponownym włączeniu wraca do tego samego ustawienia. Wbudowana lampka umożliwia odnalezienie ściemniacza w ciemności.

Ściemniacze Busch-Memory w ramce 2-gniazdowej nadają się idealnie do sterowania żarówkami, lampami halogenowymi lub lampami halogenowymi niskiego napięcia z przekładnikami Busch-Electronic.

Komfort do dodatkowego montażu.

Busch-Jaeger zapewnia zawsze doskonałą obsługę. Nawet przy zwykłym wyłączniku oświetlenia z dwoma klawiszami możliwe jest zamontowanie ściemniacza bez zmian budowlanych. Do wyboru są dwa warianty. Naciśnięcie przycisku ściemniacza przełączającego powoduje włączenie dalszego odbiornika (maks. 6 A), np. kolejnej lampy. W ściemniaczach szeregowych każdą połówką klawisza można regulować jedną lampę. Krótkie naciśnięcie: włączenie lub wyłączenie. Długie naciśnięcie powoduje regulację jasności.



pl-di-dreh-05-abb

Główne korzyści

  • Umożliwia on błyskawiczną zmianę efektów świetlnych, dzięki czemu dom staje się jeszcze piękniejszy ― wystarczy jedno naciśnięcie przycisku
  • Ściemniacz Busch-Memory w ramce 2-gniazdowej zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła i po ponownym włączeniu wraca do tego samego ustawienia
  • Wbudowana lampka umożliwia odnalezienie ściemniacza w ciemności

Cechy charakterystyczne

  • Wystarczy krótkie naciśnięcie przycisku, aby włączyć lub wyłączyć lampkę
  • Długie naciśnięcie przycisku przyciemni lampkę
  • Ściemniacze Busch-Memory w ramce 2-gniazdowej nadają się idealnie do sterowania żarówkami, lampami halogenowymi lub lampami halogenowymi niskiego napięcia z przekładnikami Busch-Electronic

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane