Aby rozjaśnić lub przyciemnić pomieszczenie wedle uznania, należy nacisnąć pokrętło. Łatwa integracja z istniejącym wyłącznikiem dwufazowym lub przejściowym.
Pokrętło klasycznego ściemniacza obrotowego może być podświetlone po wyłączeniu światła, co ułatwi orientację w pomieszczeniu w ciemności.
Postępowe. Ściemniacze Busch-Dimmer® do LED.
Lampy LED są najnowocześniejszymi źródłami światła. Na nowo definiują zastosowanie światła i zużywają tylko jedną piątą energii zużywanej przez tradycyjne lampy. Nie było jednak do tej pory możliwości optymalnej regulacji jasności. We współpracy z Philipsem – wiodącym przedsiębiorstwem w zakresie lamp LED – firma Busch-Jaeger opracowała ściemniacze wysokiej jakości, doskonale harmonizujące z tymi wydajnymi źródłami światła. Nowoczesne lampy LED Philips Retrofit mają takie same osiągi, jak tradycyjne żarówki.
Technologia ściemniaczy LED bazuje na tranzystorach. Nie wytwarzają one przydźwięku i dlatego szczególnie nadają się do stosowania w ścianach szkieletowych.
Funkcja pamięci.
Inteligentne i komfortowe rozwiązanie oferujące jednocześnie trzy interesujące funkcje. Włączanie z wartością ostatnio ustawionej jasności. Nie ma problemu - wystarczy nacisnąć przycisk. Włączanie z minimalnym poziomem jasności. Ćwierć obrotu w prawo i naciśnięcie przycisku. Włączanie z maksymalnym poziomem jasności. Ćwierć obrotu w lewo i naciśnięcie przycisku. Sterowanie oświetleniem w tak łatwy i efektywny sposób nigdy wcześniej nie miało miejsca.
Praca ze stacjami podległymi.
Ze ściemniaczami Buscha można zainstalować do pięciu elementów obsługowych z pokrętłem, obsługujących określone lampy. Dzięki dodatkowemu ściemniaczowi obrotowemu doskonale to funkcjonuje – naturalne także przy istniejących połączeniach krzyżowych i schodowych. Najlepsze z tego: obsługa ściemniacza i urządzenia dodatkowego jest identyczna. Także komfortowa funkcja pamięci jest identyczna w każdym urządzeniu dodatkowym.
Komfort do dodatkowego montażu.
Busch-Jaeger zapewnia zawsze doskonałą obsługę. Nawet przy zwykłym wyłączniku oświetlenia z dwoma klawiszami możliwe jest zamontowanie ściemniacza bez zmian budowlanych. Do wyboru są dwa warianty. Naciśnięcie przycisku ściemniacza przełączającego powoduje włączenie dalszego odbiornika (maks. 6 A), np. kolejnej lampy. W ściemniaczach szeregowych każdą połówką klawisza można regulować jedną lampę. Krótkie naciśnięcie: włączenie lub wyłączenie. Długie naciśnięcie powoduje regulację jasności.
Główne korzyści
- Aby rozjaśnić lub przyciemnić pomieszczenie wedle uznania, należy nacisnąć pokrętło
- Łatwa integracja z istniejącym wyłącznikiem dwufazowym lub przejściowym
- Pokrętło klasycznego ściemniacza obrotowego może być podświetlone po wyłączeniu światła, co ułatwi orientację w pomieszczeniu w ciemności
Cechy charakterystyczne
- Minimalna jasność: należy przekręcić pokrętło o ćwierć obrotu w lewą stronę i nacisnąć przycisk
- Ostatnie ustawienie jasności: należy nacisnąć przycisk
- Maksymalna jasność: należy przekręcić pokrętło o ćwierć obrotu w prawą stronę i nacisnąć przycisk