Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ściemniacz ZigBee Light Link ze sterowaniem radiowym

Stworzenie odpowiedniego nastroju za pomocą oświetlenia nigdy nie było prostsze

Jeśli chodzi o sterowanie oświetleniem i aktywowanie scen oświetleniowych, ZigBee Light Link nie ma sobie równych. Możliwość wyboru sterowników 1-, 2- lub 4-klawiszowych pozwala na elastyczne dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Sterowniki pasują do wkładów montowanych podtynkowo. Mogą być też zasilane baterią.

Ściemnianie światła za pomocą sterownika ZigBee Light Link


Poza wygodnym przełączaniem świateł elementy sterujące ZigBee Light Link umożliwiają także jego ściemnianie. W połączeniu z wkładem ściemniacza elementy sterujące do wkładów podtynkowych uzyskują także funkcję ściemniaczy dotykowych do żarówek LED. Wykorzystanie kilku elementów sterujących pozwala też na zapamiętywanie dodatkowych stanów układu w formie scenerii świetlnych. Wskazówka: Ulubione scenerie można także zapamiętywać i łatwo przywoływać jednym przyciskiem zasilanego bateriami pilota zdalnego sterowania.

Więcej informacji dotyczących funkcji pilota zdalnego sterowania systemu ZigBee Light Link podano w rozdziale Zdalne sterowanie.

Więcej informacji na temat ZigBee Light Link

Gama produktów


Niniejszy produkt jest dostępny w następujących wersjach:

pl-di-zigbee-light-link-EN

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane