Prosta i intuicyjna konfiguracja
Termostat obrotowy można obsługiwać intuicyjnie w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza chłodniej, a 6 oznacza cieplej. Ogrzewane lub klimatyzowane pomieszczenia można optymalnie regulować, aby uzyskać dowolną komfortową temperaturę.
- 1 = 5 stopni Celsjusza
- 2 = 10 stopni Celsjusza
- 3 = 15 stopni Celsjusza
- 4 = 20 stopni Celsjusza
- 5 = 25 stopni Celsjusza
- 6 = 30 stopni Celsjusza
Smukły profil
Dzięki głębokości montażu wynoszącej zaledwie 25 mm regulator temperatury pokojowej zapewnia więcej miejsca na okablowanie w puszce instalacyjnej.
Uniwersalne złącza śrubowe do przewodów elektrycznych
Niezależnie od tego, czy instalacja wykonana jest drutem czy linką – zaciski przyłączeniowe można przypisać do wszystkich typów kabli.