Global site

Moduł USB

Bezproblemowe połączenie

System USB (Universal Serial Bus) to uniwersalna magistrala szeregowa stosowana do łączenia komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Urządzenia wyposażone w wejścia USB lub nośniki pamięci (karty pamięci USB) można podłączać w trakcie pracy urządzenia ― podłączone urządzenia są automatycznie rozpoznawane.

Przed rozpowszechnieniem systemów USB dostępne były różne typy interfejsów z różnymi wtykami do podłączania akcesoriów i urządzeń peryferyjnych do komputera domowego lub osobistego. Niemal wszystkie wersje takich interfejsów zostały zastąpione przez uniwersalny system USB, który znacznie ułatwił podłączanie urządzeń.

Do złącza USB Busch-Jaeger można podłączać przenośne urządzenia końcowe, takie jak osprzęt komputerowy (drukarki, skanery, pendrive'y, itp.) czy kamery cyfrowe.

  • Złącze USB: typ A, USB 2.0
  • Możliwość podłączania kabli USB 5-stykowych
  • Do montażu w korytkach kablowych, puszkach podtynkowych i systemach podpodłogowych
Główne korzyści
  • Adapter do transmisji danych USB firmy ABB umożliwia podłączanie urządzeń przenośnych, takich jak akcesoria komputerowe (drukarki, skanery, pamięci USB itp.) lub aparaty cyfrowe
  • Wiele opcji podłączania
  • Możliwość integracji z serią produktów wyłączników
  • Do montażu w kanałach kablowych, wpuszczanych skrzynkach na urządzenia i w systemach montowanych pod podłogą

Cechy charakterystyczne

  • Montaż wpuszczany
  • Najnowsza wersja (3.0) oferuje częstotliwość transmisji danych na poziomie 500 MB/s
  • Gniazdo USB: typ A, obsługuje urządzenia USB w wersji 2.0
  • Do podłączania 5-żyłowych przewodów USB

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane