Gniazdo antenowe RTV

Do podłączania telewizora lub anteny satelitarnej

dk-antenne

Gniazda antenowe łączą odbiorniki radiowe i telewizyjne z najnowocześniejszymi instalacjami antenowymi i przewodem szerokopasmowym. Przy tym czterootworowe gniazda antenowe umożliwiają dodatkowo podłączenie odbiorników satelitarnych Twin z sygnałami o polaryzacji poziomej i pionowej. Tylko dzięki temu możliwa jest rejestracja programu podczas oglądania innego programu.

Wszystkie gniazda antenowe mają maksymalne ekranowanie i są tym samym przyporządkowane do „klasy A“. Montaż ułatwiony jest przez niewielką głębokość montażową.

Gniazda antenowe firmy Busch-Jaeger są dostępne w różnych wersjach, np.:

  • gniazdo antenowe dla przyłącza kablowego 
    Szerokość przenoszonego pasma 5 – 2.400 MHz zgodnie z IEC 169-2 i EN 50083-2, -4. Pokrywa z 2 przyłączami do standardowych gniazd antenowych z systemem centralnego mocowania M 3.
  • gniazdo antenowe dla przyłącza satelitarnego
    Szerokość przenoszonego pasma 47 – 2.150 MHz zgodnie z IEC 169-2. Pokrywa z 3 przyłączami do standardowych gniazd antenowych z systemem centralnego mocowania M 3.
  • gniazdo antenowe dla odbiornika Twin
    Pokrywa (50x50 mm) do stosowania we wszystkich programach, z 4 przyłączami do gniazd antenowych firmy Ankaro/Hirschmann/WISI. Do stosowania wyłącznie z pokrywą dla modułów telekomunikacyjnych z pokrywą 50x50-mm bez zamykanej klapki.

Serie wyłączników.

Produkt jest dostępny w poniższych wariantach.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Select region / language