Global site

Wpuszczany punkt dostępowy sieci WLAN

Wygoda dzięki wyeliminowaniu zbędnych kabli

Komfortowy, bezprzewodowy dostęp do Internetu daje poczucie wolności niezależnie od tego, na jakim urządzeniu pracujemy — komputerze, smartfonie czy tablecie. Dzięki sieci WLAN można łączyć się z Internetem z dowolnego miejsca w całym domu. Podczas konfiguracji sieci kablowej można wykorzystać przełączniki jako urządzenia do zabudowy szeregowej (MDRC) systemu dystrybucji. Aby podwoić liczbę portów z pięciu do dziesięciu, należy połączyć przełącznik główny z przełącznikiem drugorzędnym przy pomocy wewnętrznego interfejsu.

Dzięki takiej technice podłączenia nie traci się żadnego portu do podłączenia przełączników. Łącznie dostępnych jest dziesięć portów. Porty można podłączać do gniazd sieciowych oraz wpuszczanych punktów dostępowych sieci WLAN.

Eleganckie połączenie ze światem.

Podtynkowy punkt dostępu WLAN jest dostępny dla wszystkich serii wyłączników firmy Busch-Jaeger (z wyjątkiem serii Decento®). Uruchomienie lub parametryzacja odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Można w tym celu użyć przeglądarki komputerowej bądź przeglądarek przeznaczonych do urządzeń przenośnych, takich jak smartfony lub tablety. Nawiązanie połączenia następuje w trybie ad-hoc.

Główne korzyści

  • Wpuszczany punkt dostępowy sieci WLAN można zamienić np. na istniejące gniazdo sieciowe
  • Wymagane jest tylko połączenie 230 V
  • Możliwość integracji z różnymi wyłącznikami

Cechy charakterystyczne

  • Uruchamianie i konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej
  • Można korzystać z przeglądarki internetowej na komputerze lub urządzeniach mobilnych, np. telefonach komórkowych lub tabletach
  • Rozmowa odbywa się za pośrednictwem połączenia ad hoc

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane