Czujniki okienne WaveLINE Busch-Jaeger między klamką a ramą okna są połączone bezprzewodowo. Ich działanie jest natychmiastowe. Są dostępne w wersji czarnej, białej i nierdzewnej, dzięki czemu można dopasować je do wszystkich tradycyjnych ram i klamek okiennych. Ten inteligentny system ma jedną podstawową zaletę: można wykorzystać dotychczasową klamkę.
Czujniki nie wykrywają, czy okno dotyka ramy. Zamiast tego sprawdzają, czy klamka znajduje się we właściwej pozycji, a co za tym idzie, czy okno lub drzwi na taras są zamknięte. Kolory wyświetlane na diodach LED wskazują, czy okno jest otwarte (czerwony), uchylone (żółty), czy zamknięte (zielony).
Wyświetlacz diodowy WaveLINE to element sterujący czujnika okiennego WaveLINE. Drogą radiową przesyłane są do niego informacje, czy klamka znajduje się we właściwej pozycji, a co za tym idzie, czy okno lub drzwi na taras są zamknięte. Użytkownik uzyskuje te informacje za pośrednictwem kolorowych diod LED.
»
Dodatkowe informacje na temat wyświetlacza WaveLINE LED