Seria CT-D

Elektroniczne przekaźniki czasowe w obudowie MDRC

Seria CT-D to połączenie wykonania przemysłowego i instalacyjnego w obudowie MDRC o szerokości 17,5 mm. Maksymalna elastyczność działania: 10 urządzeń jednofunkcyjnych oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne z 7 funkcjami czasu. Urządzenia oferują 4 lub 7 zakresów od 0,05 s do 100 godz. Szeroki zakres napięcia zasilania pozwala na wykorzystanie ich do różnych celów na całym świecie.

Główne korzyści

  • Oszczędność miejsca
  • Oszczędność czasu dzięki łatwej regulacji
  • Łatwy dobór dzięki szerokiej gamie produktów

Cechy charakterystyczne

  • Dopuszczone do użytku na całym świecie
  • Dostępne wersje jedno- i wielofunkcyjne
  • Szeroki zakres wartości napięcia zasilania
  • 7 zakresów czasu od 0,05 s do 100 godz.
  • Szerokość tylko 17,5 mm
  • Obudowa MDRC do paneli rozdzielczych

Produkty i Dokumenty

Wyszukiwarka Produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language