Seria CT-S
Zaawansowane elektroniczne przekaźniki czasowe
Wysoce zaawansowana seria CT-S obejmuje najnowocześniejsze i najbardziej uniwersalne zegary elektroniczne firmy ABB. Obejmuje 24 urządzenia jednofunkcyjne i 16 zegarów wielofunkcyjnych z 11 funkcjami oferującymi najwyższą elastyczność w działaniu. Urządzenia posiadają od 7 do 10 zakresów czasu, które można regulować w przedziałach od 0,05 sekund do 300 godz. Dodatkowo każde urządzenie jest dostępne w dwóch różnych technologiach podłączania: zaciskami przyłączeniowymi z obudową dwukomorową lub innowacyjna i odporną na wibracje technologią Easy Connect.
Główne korzyści
- Technologia Easy Connect ułatwiająca podłączanie, odporna na wibracje
- Oszczędność czasu dzięki łatwej regulacji
- Łatwy dobór dzięki szerokiej gamie produktów
Cechy charakterystyczne
- Ogólnoświatowe aprobaty
- Dostępne dwie technologie połączenia.
- Przyłącze zdalnego potencjometru.
- Pełny, niewymagający narzędzi montaż i demontaż na szynie DIN.
- 2 styki zwierno-rozwierne.
- Zintegrowana etykieta znacznikowa.