Seria CT-C

Seria CT-C łączy w sobie niższy koszt z większą funkcjonalnością i wydajnością, oferując podstawowe funkcje w obudowie 17,5 mm, oszczędzając miejsce w rozdzielnicy.
W ofercie znajduje się 11 urządzeń, zarówno jedno, jak i wielofunkcyjnych, z zakresem czasu od 0,05 sekundy do 100 godzin. Wyposażone w szeroki zakres napięć, przekaźniki czasowe CT-C umożliwiają stosowanie w wielu różnych aplikacjach na całym świecie.

Główne korzyści:

  • Oszczędność miejsca o 22% dzięki małej obudowie
  • Redukcja zapasów do 75% w porównaniu do innych serii przekaźników czasowych
  • Zoptymalizowane cenowo rozwiązanie o ulepszonej funkcjonalności

 

Główne cechy:
  • Globalne certyfikaty i atesty
  • Wyjście 1 c/o i 2 c/o w obudowie o szerokości 17,5 mm
  • Beznarzędziowy montaż i demontaż na szynie DIN
  • Zakres nastawy czasu od 0,05 s do 100 h
  • Szeroki zakres napięcia
2CDC251037V0018_400x400

Przegląd literatury

Produkty i dokumenty

Select region / language