Seria CR-S
Przekaźniki interfejsowe - rozstaw 6 mm
Wtykowe miniaturowe przekaźniki interfejsowe serii CR-S są stosowane do izolacji elektrycznej, wzmocnienia i dopasowania sygnału pomiędzy elektronicznym układem sterowania, np. sterownikiem PLC, iPC lub systemem magistrali a czujnikiem/siłownikiem. Seria CR-S łączy elastyczność systemu modułowego oraz zdolność przełączania prądów o wysokim natężeniu w niewielkiej obudowie. Przekaźniki te mogą być stosowane w zastosowaniach, gdzie wymagana jest oszczędność miejsca.
Główne korzyści
- Oszczędność miejsca
- Modułowa budowa
- Zintegrowane wskaźniki diodowe na wszystkich gniazdach
Cechy charakterystyczne
- 9 różnych poziomów napięcia cewki 5–24 V DC / 12–230 V AC
- 1 styk przełączny ( 6A )
- Wersja z pozłacanymi stykami w opcji
- Zintegrowane wskaźniki diodowe na wszystkich gniazdach
- Kompletne zmontowane moduły dla najbardziej rotujących wariantów, np. 24 V AC/DC, 110 V AC/DC, 230 V AC/DC
- Dostępne akcesoria: zwory, oznakowania i separatory