Seria CR-P

Wtykowe przekaźniki interfejsowe do obwodów drukowanych

Wtykowe przekaźniki interfejsowe serii CR-P są stosowane do izolacji galwanicznej, wzmocnienia i dopasowania sygnału pomiędzy elektronicznym układem sterowania, np. sterownikiem PLC, iPC lub systemem magistrali a czujnikiem/siłownikiem. Seria CR-P oferuje najwyższy prąd przełączania w obudowie o stopniu ochrony IP67. Ponadto dostępnych jest 9 różnych poziomów napięcia cewki, dzięki czemu przekaźniki można stosować na całym świecie. Dostępne są również pozłacane styki, co jest ważne w przypadku sygnałów wrażliwych na przełączanie.

Główne korzyści

  • Przełączanie styków na małej powierzchni
  • Odpowiednie do pracy w trudnych warunkach ― stopień ochrony obudowy: IP67
  • Możliwość dostosowania do wymogów klienta dzięki wtykanym modułom funkcyjnym

Cechy charakterystyczne

  • 9 różnych poziomów napięcia cewki 12–110 V DC / 24–230 V AC
  • Wersja z 1 stykiem przełącznym (16 A) lub 2 stykami przełącznymi (8 A)
  • Dostępne opcjonalne pozłacane styki
  • Podstawki w wykonaniach standardowych i logicznych
  • Styki wykonane z materiału niezawierającego kadmu
  • Dostępne wtykowe moduły funkcyjne, np. filtry RC i warystory

Produkty i dokumenty

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language