Seria R600

Przekaźniki interfejsowe i transoptory

Przekaźniki interfejsowe serii R600 są stosowane do izolacji elektrycznej, wzmocnienia i dopasowania sygnału pomiędzy elektronicznym układem sterowania, np. sterownikiem PLC, iPC lub systemem magistrali a czujnikiem/siłownikiem. Sam przekaźnik jest wbudowany, stanowi zatem idealne rozwiązanie, zapewniające najwyższą odporność na wibracje. Zwarta konstrukcja i różne funkcje zacisków połączeniowych zapewniają optymalne możliwości montażu panelowego.

Główne korzyści

  • Oszczędność miejsca
  • Wysoka odporność na wibracje
  • Wysokie prądy przełączania na małej powierzchni

Cechy charakterystyczne

  • Zaciski śrubowe lub sprężynowe
  • 8 różnych poziomów napięcia cewki 5–24 V DC / 24–230 V AC
  • 1 jeden styk rozwierny, 1 styk zwierny, 1 styk przełączny lub 2 styki przełączne
  • Dostępny opcjonalny filtr RC
  • Możliwość podłączenia przewodu o przekroju do 4 mm²

 

Produkty i dokumenty

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language