Przekaźniki monitorowania poziomu cieczy

Wysoka wydajność monitorowania poziomów

Przekaźniki ABB do monitorowania poziomu cieczy są stosowane do regulacji poziomów cieczy i współczynników mieszania cieczy przewodzących oraz do sterowania nimi. Asortyment obejmuje jednofunkcyjne i wielofunkcyjne urządzenia służące do przelewów, zabezpieczania pomp pracujących na sucho, napełniania oraz opróżniania, a także wyzwalania alarmów przekroczenia maksymalnego i minimalnego poziomu. Ofertę uzupełnia szereg akcesoriów, takich jak różne elektrody.

Główne korzyści

  • Najnowsze aprobaty pozwalające na bezpieczne stosowanie na całym świecie.
  • Wysoka odporność EMC dzięki zaawansowanej technologii pomiarów zapewnia niezawodność w trudnych warunkach.
  • Prosta regulacja z użyciem przedniego potencjometru.
  • Łatwy montaż dzięki technologii „Easy Connect”.
  • Montaż i demontaż niewymagający narzędzi.

    Główne cechy i funkcje

  • Szeroki zakres zasilania: od 24 do 240 V AC/DC.
  • Regulowana czułość układu pomiarowego.
  • Regulowana czułość odpowiedzi.
  • Kompaktowa obudowa o szerokości 22,5 mm (0,89 cala).
2CDC255002V0015

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

New CM-ENS range
Economic CM-ENE range
Innovative Connection Technology

Functionality

  • Wide range power supplies like 24–240 V AC/DC reduce drastically the number of variants and ensure a worldwide use
  • High immunitiy against electromagnetic disturbances due to advanced measuring technology
  • Adjustable sensitivity of the measuring system
  • Adjustable response sensitivities
  • Fill (UP) or Drain (DOWN), adjustable
  • Control of one or two liquid levels (min/max)
  • 2 c/o (SPDT) contacts
  • Selectable ON- or OFF-delay

Housing

  • Compact housing, 22.5 mm (0.89 in) wide
  • Housing material for highest fire protection classification UL 94 V-0
  • All materials fulfill the highest environmental standards

Installation

  • Simplifies planning, maintenance and service
  • 2 wiring technologies: Screw terminals or Easy Connect Technology
  • Tool-free mounting and demounting on DIN rail
  • 3 LEDs for the indication of operational states
  • Easy adjustment via front side potentiometers
  • Electrodes are available as accessories
2CDC251004V0015

Features

  • Monitoring of pump systems for dry running (ENE MIN) and overflow (ENE MAX)
  • Connection of 2 electrodes possible at C and MIN/MAX
  • 3 supply voltage versions
  • Optimal price / performance ratio
  • 1 n/o contact: Open-circuit principle for CM-ENE MIN, closed-circuit principle for CM-ENE MAX
  • LED for status indication

CMENEmax

Produkty i dokumentacja

Wyszukiwarka produktów
Dokumentacja
Loading documents
Select region / language