Produkty z serii Critical & Safe przeznaczone są do zastosowań, w których kluczową rolę odgrywają bezpieczeństwo, trwałość oraz wydajność. Można stosować je tam, gdzie koniecznością jest częste podłączanie i odłączanie kabli, oraz w miejscach użyteczności publicznej. Obudowa wykonana jest z tworzywa PBT lub aluminium. PBT to twarde tworzywo sztuczne, odporne na intensywne użytkowanie i działanie większości chemikaliów występujących w środowiskach przemysłowych. Aluminiowa obudowa wykonana jest z siluminu, czyli stopu aluminium i krzemu, który zapewnia doskonałą ochronę przed korozją, jednocześnie gwarantując solidność konstrukcji i wytrzymałość na uderzenia i promienie słoneczne.
Główne cechy
• Wodoszczelność IP67 lub bryzgoszczelność IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC
• IEC 60 309-1, -2, -4
• Wszystkie śruby zewnętrzne są wykonane ze stali nierdzewnej
Zastosowania
• Przemysł ciężki / chemiczny
• Tartaki
• Lotniska
• Szpitale