Rozdzielnica MNS R

System rozdzielnic dystrybucyjnych i sterowania napędami z dostępem tylnym

Szerokość rozdzielnicy MNS R została znacznie zredukowana poprzez umieszczenie kabli zasilających z tyłu rozdzielnicy i umożliwienie instalacji dwóch wyłączników powietrznych w tym samym panelu bez obniżania wartości znamionowych. Aby osiągnąć maksymalny poziom bezpieczeństwa operatorów i konserwatorów, zaciski pomocnicze i kable sterujące można umieścić z przodu rozdzielnicy, oddzielając je od kabli zasilających i zacisków znajdujących się w jej tylnej części.

Główne korzyści

  • Wyjątkowa ochrona personelu i instalacji
  • Niezawodność, elastyczność i skalowalność
  • Prosta obsługa
  • Znacznie zmniejszona powierzchnia instalacji oraz możliwość zintegrowania dwóch wyłączników powietrznych w jednym panelu
  • Redukcja kosztów projektu

Cechy charakterystyczne

  • Prąd znamionowy wyłączników i głównych szyn zbiorczych: 6300 A
  • Maks. odporność na wyładowania łukowe: 100 kA
  • Maks. forma wygrodzenia: forma 4 typ 7

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Polecane

Loading documents

Powiązane produkty

Select region / language