MNS up banner 2

MNS-Up

Rozdział mocy i zasilacz awaryjny (UPS) w jednym kompaktowym systemie

 

W czasach światowej gospodarki opartej na informacji centra danych stanowią istotny element infrastruktury przemysłowej. Dowiedz się, w jaki sposób system MNS-Up upraszcza i przyspiesza rozwój.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

W systemie MNS®-Up zintegrowano wypróbowane i przetestowane innowacje, aby wyeliminować okablowanie i zajmujące wiele cennego miejsca połączenia śrubowe. System ten zawiera: 

• Zasilacz awaryjny (UPS) ABB Conceptpower DPA 500
• Rozdzielnicę ABB MNS z wyłącznikami Emax 2

Niezawodny zasilacz UPS 
Zasilacz Conceptpower DPA 500 został zaprojektowany przez ABB do centrów danych i innych obiektów o krytycznym znaczeniu, w których wymaga się zerowego czasu przestoju. Zasilacz Conceptpower DPA 500 jest wykorzystywany przez duże międzynarodowe giełdy i centra danych oraz stanowi preferowany zasilacz UPS w technologii podwójnej konwersji na całym świecie. 

Moduły UPS systemu MNS-Up są oparte na rozproszonej architekturze równoległej. Każdy moduł jest wyposażony we własny wyłącznik wejściowy, obejściowy i wyjściowy oraz zasilacz UPS. Sprzęt i oprogramowanie każdego modułu są samowystarczalne. 
W efekcie każdy moduł jest odizolowany od usterek w innych częściach systemu. Ponadto każdy moduł można wyjąć do celów konserwacji bez wyłączania zasilacza UPS. 

Rozdzielnica zweryfikowana na etapie projektu

W systemie MNS-Up zastosowano sprawdzoną rozdzielnicę MNS oraz nowy, zajmujący mało miejsca wyłącznik Emax 2. Czterdzieści lat technicznych udoskonaleń oraz półtora miliona systemów MNS zainstalowanych na całym świecie dowodzi, że system ten wyznacza w branży poziom odniesienia pod względem bezpieczeństwa eksploatacji, niezawodności i jakości.  
Select region / language