Rozłączniki DC w obudowach od 16 do 32 A

Po prostu wydajne.

Oferta produktów OTDCP obejmuje zakres od 16 do 32 A (IEC 60947), różne napięcia znamionowe DC, a także możliwość sterowania nawet dwoma obwodami przy tej samej powierzchni montażowej.

  • Dobre parametry i wydajność energetyczna
    Rozłącznik OTDC charakteryzuje się bardzo niskimi stratami energii i jest przystosowany do pracy w wysokich temperaturach
  • Zapobiega wypadkom elektrycznym
    Funkcje, takie jak uchwyty i kłódkę blokady pokrywy zapewnienia bezpiecznej konserwacji i instalacji.
  • Długi cykl eksploatacji i wysoka wytrzymałość
    Obudowa jest wykonana z materiału wysokiej jakości odpornego na promieniowanie UV i charakteryzuje się stopniem ochrony IP65.

Narzędzia i katalogi

Powiązane produkty

Select region / language