Rozłączniki izolacyjne w obudowach
Bezpieczeństwo i niezawodność
Rozłączniki w obudowach są używane jako rozłączniki główne w wielu zastosowaniach. Nasza oferta obejmuje wysokiej jakości rozłączniki izolacyjne w zakresie od 16 do 1600 A (IEC) w obudowach wykonanych z plastiku, blachy stalowej, kwasoodpornej stali nierdzewnej i aluminium.
Główne korzyści
- Długi cykl eksploatacji i wysoka wytrzymałość
- Zapobieganie wypadkom spowodowanym przez urządzenia elektryczne
- Szybki i łatwy dobór
- Krótki czas i niskie koszty instalacji
Cechy charakterystyczne
- Obudowy są wykonane z materiałów wysokiej jakości odpornych na promieniowanie UV i charakteryzują się stopniem ochrony IP65. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Funkcje, takie jak zamykane na kłódkę uchwyty, blokada pokrywy oraz upust ciśnienia gazu, pozwalają na bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych i instalacyjnych.
- Internetowe narzędzie Switch Selector ułatwia dobór rozłącznika najlepiej dopasowanego do wybranego zastosowania.
- Dostępny jest szeroki asortyment akcesoriów. Dla każdego rozłącznika zostały wypisane wszystkie akcesoria.