Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rozłączniki izolacyjne do aplikacji DC od 100 do 800 A

Po prostu optymalne

Rozłączniki OTDC powyżej 100 A zapewniają odpowiednią moc wyłączeniową dla każdego natężenia prądu bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa, efektywności i łatwości obsługi.

Podstawowy rozłącznik OTDC to rozłącznik 2-biegunowy o parametrach 1000 V DC, od 100 do 800 A (wg IEC 60947) i od 100 do 600 A (wg UL 98B). Wersje z obsługą boczną są dostępne dla prądów od 100 do 400 A (UL).
 

  • Skrócenie czasu instalacji i ograniczenie kosztów
    Możliwość montażu w dowolnej orientacji. Ze względu na brak określonej biegunowości użytkownik może ustanawiać połączenia dwukierunkowo.
  • Ograniczenie przestrzeni montażowej
    Dzięki zastosowaniu naszej technologii DMB (Dual Magnetic Breaking) rozłączniki OTDC przy kompaktowych rozmiarach dysponuje odpowiednią mocą wyłączeniową.
  • Efektywność energetyczna
    Rozłączniki OTDC posiadają doskonałą strukturę termiczną, dzięki której straty mocy przy rozłączaniu można ograniczyć nawet o 50%.
  • Bezpieczeństwo i niezawodność
    Widoczne styki i całkowicie bezpieczny, bezdotykowy montaż z wykorzystaniem osłon zatrzaskiwanych.

Narzędzia i dokumentacja

Produkty powiązane