Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Rozłączniki OT160G

Oszczędność dzięki prostej i inteligentnej konstrukcji


Gdy potrzebny jest rozłącznik, OT160G firmy ABB jest synonimem niezawodności i oszczędności. Jest to wysokiej jakości rozłącznik izolacyjny zaprojektowany z myślą o wszystkich zastosowaniach związanych z prądem przemiennym, którego eksploatacja przynosi konkretne korzyści. Jego parametry przewyższają parametry konkurencyjnych rozłączników tego typu, a sam aparat ma niewielkie rozmiary i nowoczesny wygląd. Rozłącznik OT160G zapoczątkowuje nową generację niewielkich rozłączników.
 

Universal       Uniwersalne zastosowanie 
       OT160G to wielozadaniowy rozłącznik, który jest przeznaczony przede       
       wszystkim do zastosowań związanych z dystrybucją energii oraz branżą budowlaną.
       Dzięki swoim rezerwom mocy można go jednak używać niemal w każdym
                        przypadku i każdym sektorze przemysłu.

Expance       Niższe koszty magazynowania i eksploatacji
       Dzięki szerokiemu wachlarzowi zastosowań tego nieskomplikowanego
       i wydajnego rozłącznika z możliwością obsługi bocznej można zaoszczędzić nawet do
       20% kosztów magazynowania i eksploatacji. Gdy jedno proste urządzenie można
                        wykorzystać do realizacji wielu zadań, nie trzeba używać innych.

Installation       Łatwa obsługa i montaż
       Prostota i łatwość obsługi i montażu przekładają się bezpośrednio na oszczędności dla 
       użytkownika. Przemyślana konstrukcja rozłącznika OT160G gwarantuje obniżenie 
       kosztów wynikające ze skrócenia czasu potrzebnego na jego montaż,
                        konfigurację i użytkowanie. Dzięki jego kompaktowym rozmiarom można go
                        montować praktycznie w każdym miejscu. 

Compact       Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
       W porównaniu do produktów, które obecnie wiodą na rynku prym, używanie 
       urządzenia niewielkiego, ale niezwykle wytrzymałego może przynieść korzyści w postaci
       30-procentowego ograniczenia kosztów. Porównując go do typowych konkurentów, rozłącznik 
                        OT160G dysponuje znacznie wyższą całkowitą mocą znamionową, w tym nawet o 100% 
                        wyższą mocą znamionową zarówno w przypadku silników 690 V, jak i instalacji 600 V.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dokumentacja

Produkty powiązane